Cables confeccionados CAT5e, PUR, Conector A: Yamaichi RJ45 con una carcasa M23 Hummel; Conector B: Yamaichi RJ45 con una carcasa M23 Hummel, recto

CAT9240140 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistente a las muescas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de llama
  • Libre de PVC
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de halógenos
  • Clase chainflex®: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9240140
(4x(2x0,15))C