Cables confeccionados CAT5e, iguPUR, Conector A: Telegärtner RJ45, Conector B: Telegärtner RJ45

CAT9221002 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: iguPUR
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de llama
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9221002
(4x(2x0,14))C