Cables Profinet confeccionados, PVC, Conector A: Telegärtner RJ45 metálico, Conector B: Binder M12, codificado en d, en ángulo

CAT9161009 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Sin resistencia al aceite
  • Retardante de llama
  • Clase chainflex®: 3.1.1.1
igus-icon-lieferzeitCAT9161009
(4x0,34)C