Cables Profinet confeccionados, PVC, Conector A: Telegärtner M12 con codificación X; Conector B: Telegärtner M12, con codificación X

CAT9161007 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Sin resistencia al aceite
  • Retardante de llama
  • Clase chainflex®: 3.1.1.1
igus-icon-lieferzeitCAT9161007
(4x0,34)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos