Cables Profinet confeccionados, PVC, Conector A: Telegärtner RJ45 metálico, Conector B: Telegärtner RJ45 metálico

CAT9161004 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Sin resistencia al aceite
  • Retardante de llama
  • Clase chainflex®: 3.1.1.1
igus-icon-lieferzeitCAT9161004
(4x0,34)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos