Cables confeccionados CAT5e, PVC, Conector A: Phoenix Contact, RJ45, Conector B, Phoenix Contact RJ45

CAT9121010 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Sin resistencia al aceite
  • Retardante de llama
  • Clase chainflex®: 3.1.1.1
igus-icon-lieferzeitCAT9121010
(4x(2x0,14))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos