Cables confeccionados CAT5e, TPE, Conector A: Yamaichi RJ45 con una carcasa M23 Hummel, Conector B: Yamaichi RJ45 con una carcasa M23 Hummel, recto

CAT9040180 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Retardante de llama
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCAT9040180
(4x(2x0,15))C