Cables Profibus confeccionados, PUR, Conector A: Phoenix Contact M12, 5 pines, hembra, ángulo de 90°, Conector B: extremo abierto

BUS9041165 product image
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
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de halógenos
  • Clase chainflex®: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitBUS9041165
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos