Cables Profibus confeccionados, PUR, Conector A: Phoenix Contact SUB-D, 9 pines, macho, en ángulo de 90°, Conector B: Phoenix Contact IN M12, 5 pines, recto; OUT: M12, 5 pines, hembra, recto

BUS9041161 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistente a las muescas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de llama
  • Libre de PVC
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de halógenos
  • Clase chainflex®: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitBUS9041161
(2x0,25)C