Cables Profibus confeccionados, PVC, Conector A: Phoenix Contact M12, 5 pines, macho, recto; Conector B: Phoenix Contact SUB-D, 9 pines, macho, ángulo de 90°

BUS9041059 product image
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
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitBUS9041059
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos