Cables Profibus confeccionados, PVC, Conector A: Phoenix Contact M12, 5 pines, macho, recto; Conector B: extremo abierto

BUS9041003 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de llama
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitBUS9041003
(2x0,25)C