Cables Profibus confeccionados, TPE, rectos, Conector A: Phoenix Contact SUB-D, 9 pines, macho, recto; Conector B: Phoenix Contact; IN M12, 5 pines, macho, recto; OUT M12, 5 pines, hembra, recto

BUS9041253 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Retardante de llama
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitBUS9041253
(2x0,25)C