Cables Ethernet Industrial/CAT5, PVC, Conector A: M12, con codificación D, en ángulo; Conector B: extremo abierto, 12,5 x d

MAT904125455 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de llama
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT904125455
(4x0,25)C