Cables Ethernet Industrial/CAT5, PVC, Conector A: M12, con codificación d, macho, recto; Conector B: M12, macho, recto, 12,5 x d

MAT904125454 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de llama
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT904125454
(4x0,25)C