Cable de conexión chainflex® en ángulo, M8 x 1, CF.INI CF9

MAT9043724 product image
igus-icon-lupe
MAT9043724 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9043724 product image
MAT9043724 technical drawing
  • Requerimientos: Para las aplicaciones más exigentes
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Resistente a los refrigerantes
  • Flexibles a bajas temperaturas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 7.6.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT9043724
3 polos
BW, M8
extremo abierto del cable
3
CF.INI-P3-M8-BW-3
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare+56 - 22 710 58 25