Cable de enlace chainflex® recto, M12 x 1, CF.INI CF98

Modelo descatalogado
MAT90410300 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones con las exigencias más duras y radios especialmente pequeños de hasta 4 x d
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Clase chainflex®: 7.5.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT90410300
4 polos
BG, M12
SG, M12
2
CF98.INI-P4-M12-BG/M12-SG-2
igus-icon-info

Este producto está descatalogado.