Rodamiento de bolas xiros® de xirodur® A500, especialista en calor y productos químicos, jaula reforzada, bolas de acero inoxidable

BB-626-A500-75-ES product image
igus-icon-lupe
BB-626-A500-75-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-626-A500-75-ES product image
BB-626-A500-75-ES technical drawing
  • Hasta un 50% más de vida útil gracias al material reforzado de la jaula
  • Excelente resistencia a la temperatura y a los productos químicos
  • Temperatura de funcionamiento: de -100 °C a +150 °C
  • Material de los anillos: xirodur® A500
  • Material de la jaula: xirodur® F500
  • Material de la bola: acero inoxidable
igus-icon-lieferzeit-dotBB-626-A500-75-ES
19
6
6
626