readycable® cable de potencia compatible con Kollmorgen / Danaher Motion 89918 (5 m), cable base, TPE 7,5 x d, sin halógeno

MAT9960621 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality, particularly low-capacity TPE mixture 5. Particularly flexible version made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9960621 product image
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality, particularly low-capacity TPE mixture 5. Particularly flexible version made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
  • Requerimientos: Para las aplicaciones más exigentes
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Resistente a la radiación ultravioleta UV: Alto
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Libre de PVC
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9960621
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos