readycable® cable de sistema de medición compatible con Fagor iXC-C8-F-D, cable de acoplamiento PUR 10 x d

MAT9950804 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Retardante de llama
  • Offshore
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Apantallamiento
  • Resistente a las muescas
  • Libre de PVC
  • Clase chainflex®: 4.2.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9950804
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.