readycable® servo cable suitable for Sigmatek iM101B-10-1-xxx-0-00, basic cable, PUR 10xd

MAT9872902 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded PUR compound 2. Extremely torsion-resistant copper shield 3. Conductor stranded with dampening elements 4. High flexural strength special conductor
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9872902 product image
1. Pressure extruded PUR compound 2. Extremely torsion-resistant copper shield 3. Conductor stranded with dampening elements 4. High flexural strength special conductor
  • Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
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
  • Resistente a la radiación ultravioleta UV: Alto
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Libre de PVC
  • Clase chainflex®: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT9872902

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h