readycable® servocable compatible con Kollmorgen / Danaher Motion 89970 (10 m), cable base, iguPUR 15 x d

MAT9550627 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: iguPUR
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Libre de siliconas
  • Retardante de llama
  • Apantallamiento
  • Clase chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9550627