readycable® servocable compatible con Kollmorgen / Danaher Motion 89957 (5 m), cable base, PVC 15 x d

MAT9450621 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Resistencia al aceite: Sin resistencia al aceite
  • Libre de siliconas
  • Retardante de llama
  • Apantallamiento
  • Clase chainflex®: 3.1.1.1
igus-icon-lieferzeitMAT9450621
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare+56 - 22 710 58 25