readycable® resolver cable suitable for Baumüller 448981, SRS/SRM50 & SKS/SKM36 basic cable, TPE 6.8xd, Speedtec

MAT9291058 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de PVC
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9291058

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos