chainflex® cable de datos CFROBOT3

CFROBOT3.02.03.02 product image
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT3.02.03.02 video
igus-icon-lupe
1 de 2
CFROBOT3.02.03.02 product image
CFROBOT3.02.03.02 video
  • Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistente a las muescas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT3.02.03.02
(3x(2x0,25))C

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos