chainflex® cable de potencia CF896

CF896.07.04 product image
igus-icon-lupe
1. Extrusión a alta presión de una mezcla en iguPUR 2. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre 3. Conductores trenzados con longitudes de paso optimizadas 4. Filamentos trenzados de alta resistencia a la flexión
igus-icon-lupe
play iconCF896.07.04 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CF896.07.04 product image
1. Extrusión a alta presión de una mezcla en iguPUR 2. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre 3. Conductores trenzados con longitudes de paso optimizadas 4. Filamentos trenzados de alta resistencia a la flexión
CF896.07.04 video
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: iguPUR
  • Apantallamiento
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a la radiación ultravioleta UV: Medio
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Clase chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF896.07.04
(4G0,75)C

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos