chainflex® cable de sistema de medición CF894

CF894.022 product image
igus-icon-lupe
1. Mezcla en PUR extruida 2. Apantallamiento de cobre trenzado 3. Cobertura optimizada y resistente a la flexión 4. Conductores de señal trenzados con un peso optimizado para movimiento 5. Conductores resistentes a la flexión
igus-icon-lupe
1 de 2
CF894.022 product image
1. Mezcla en PUR extruida 2. Apantallamiento de cobre trenzado 3. Cobertura optimizada y resistente a la flexión 4. Conductores de señal trenzados con un peso optimizado para movimiento 5. Conductores resistentes a la flexión
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: iguPUR
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Libre de siliconas
  • Retardante de llama
  • Clase chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF894.022
((2x0,25)+5x0,5)C

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h