Cable de datos chainflex® CF299

Modelo descatalogado
CF299.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Extrusión a alta presión en mezcla de TPE 2. Filamentos de aleación de alta resistencia a la flexión 3. Extrusión a alta presión rellenando cavidades 4. 2 conductores trenzados en una capa con una longitud de paso optimizada 5. Conductor de una aleación extremadamente resistente a la flexión
igus-icon-lupe
play iconCF299.01.08 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CF299.01.08 product image
1. Extrusión a alta presión en mezcla de TPE 2. Filamentos de aleación de alta resistencia a la flexión 3. Extrusión a alta presión rellenando cavidades 4. 2 conductores trenzados en una capa con una longitud de paso optimizada 5. Conductor de una aleación extremadamente resistente a la flexión
CF299.01.08 video
  • Requerimientos: Para aplicaciones con las exigencias más duras y radios especialmente pequeños de hasta 4 x d
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Resistente a los bioaceites
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 7.5.4.1
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info

Este producto está descatalogado. Existe un modelo más nuevo: Ir a la página del producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos