Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Cabeza articulada, altas temperaturas, con rosca hembra, igubal® EALM, bola esférica de iglidur® X, mm

  • Apta para temperaturas de hasta 200 °C
  • Material de la bola esférica: iglidur® X
  • Dirección de la rosca: a izquierdas
  • Material del alojamiento: iguton G
  • Tamaño E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Alta rigidez
  • Durabilidad muy alta con diversas cargas
  • Compensación de errores de alineación
  • Compensación de cargas en los extremos
  • Resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas
  • Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
  • Apta para aplicaciones bajo el agua
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Apta para movimientos rotativos, oscilantes y lineales
  • Muy ligera

 
 
Descripción de producto
Cabeza articulada igubal® con rosca macho
 
Las cabezas articuladas igubal® son resistentes a la corrosión y pueden utilizarse en entornos difíciles. En ambientes húmedos o mojados, son resistentes a ácidos débiles y alcalinos También presentan una buena resistencia a la suciedad y al polvo.
 
Alojamiento de iguton G, para altas temperaturas, alta resistencia a los químicos. Apto para temperaturas de -40 °C a 200 °C en uso prolongado
 
La bola esférica está hecha de iglidur® X, material que se caracteriza por ser muy resistente a altas temperaturas, a la compresión y a las sustancias químicas. Como consecuencia, iglidur® X se ha diseñado para soportar velocidades más altas que otros materiales iglidur®.
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Extremadamente económico
  • Sin lubricación
  • Alta rigidez
  • Alta durabilidad con diversas cargas
  • Compensación de errores de alineación
  • Compensación de cargas en los extremos
  • Resistente a la suciedad, a al polvo y a las pelusas
  • Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
  • Apto para líquidos
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Apto para movimientos rotativos, oscilantes y lineales
  • Anillos interiores en alojamientos con una holgura muy baja
  • Muy ligero

Áreas de aplicación típicas
  • Fabricación de bicicletas
  • Construcción de plantas
  • Packaging
  • Offshore
     
    Encontrará muchas más áreas de aplicación en Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Si desea reducir el peso de su aplicación
  • En aplicaciones con movimientos rotativos, oscilantes y lineales
  • Cuando la aplicación está sometida a vibraciones de alta frecuencia
  • Si se requiere un funcionamiento silencioso
  • Si se necesita un componente aislante eléctrico
  • Si se precisa una solución resistente a la corrosión
  • En combinación con cilindros neumáticos y muelles de gas
  • Si se necesita un componente resistente a las sustancias químicas
  • Si se requiere una alta rigidez
¿Cuándo no utilizarlo?
  • Cuando deben soportarse temperaturas superiores a los 200 °C
  • En aplicaciones con velocidades de rotación superiores a 0,5 m/s
  • En aplicaciones sometidas a fuerzas axiales y de tracción muy altas
  • En aplicaciones con cilindros hidráulicos
  • Cuando se requieren diámetros mayores de 30 mm
Utilize nuestros filtros para encontrar el producto adecuado

Tolerancias
Los cojinetes igubal® pueden utilizarse con distintas tolerancias en función de la aplicación. En su versión estándar, están diseñados con una holgura amplia que permite un funcionamiento seguro incluso con velocidades altas. El agujero del anillo interno está fabricado según la tolerancia estándar E10. Los ejes deben tener una tolerancia entre h6 y h9. Verificar el diámetro interno
 
Coeficientes de rozamiento por deslizamiento y velocidad de deslizamiento
 
Una ventaja importante de los cojinetes articulados igubal® es que los movimientos rotatorios rápidos de un eje montado ocurren directamente en la porción esférica hecha de materiales iglidur® que optimizan la fricción plástico-metal. Gracias a esta optimización pueden alcanzarse altas velocidades, incluso en funcionamiento en seco. Teniendo en cuenta las cargas radiales, pueden alcanzarse velocidades de corte de hasta 0,5 m/s. En cambio, los movimientos angulares de los cojinetes esféricos se producen en el diámetro exterior de la bola esférica. Los cojinetes igubal® están libres de mantenimiento y permiten movimientos lineales del eje.
 
Resistencia a los rayos UV
 
La resistencia a la corrosión y a los rayos ultravioleta de los cojinetes igubal® es especialmente útil para aplicaciones en el exterior. Los cojinetes igubal® cuentan con una resistencia permanente a las radiaciones ultravioleta. Los pequeños cambios de color (coloración oscura) debido a la radiación ultravioleta, no afectan a las propiedades mecánicas, eléctricas o térmicas de las bolas esféricas.
Datos técnicos
Accesorios
Descargas

Otras soluciones

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.