Cojinetes de fricción iglidur®

Cojinetes de fricción iglidur® hechos de polímeros de alto rendimiento que proporcionan estabilidad, con los coeficientes de fricción más bajos y sin lubricación adicional. Tanto en suciedad o polvo, como en salas blancas, debajo del agua o a altas temperaturas. Los casquillos igus® libres de lubricación son la mejor opción.


En esta página encontrará su catálogo online de cojinetes de fricción, introduzca las dimensiones de producto que necesita y ajuste los parámetros de la aplicación para obtener un cálculo de vida útil de cada uno de los cojinetes, así como un plazo de entrega estimado de los componentes. Para más información no dude en contactar con uno de nuestros expertos.

Elija entre 3404 productos adecuados

3404 artículos de catálogo | 0 pieza a medida

Ocultar piezas a medida
iglidur® G
GSM-0103-02
Moldeo por inyección
EUR 0,52 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
7.249 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
1,50
3,00
2,00
iglidur® G
GSM-0203-03
Moldeo por inyección
EUR 0,58 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
9.484 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
2,00
3,50
3,00
iglidur® G
GSM-0304-03
Moldeo por inyección
EUR 0,58 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
6.512 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
3,00
4,50
3,00
iglidur® G
GSM-02504-05
Moldeo por inyección
EUR 0,61 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
10.343 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
2,50
4,50
5,00
iglidur® G
GSM-0304-05
Moldeo por inyección
EUR 0,61 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
10.918 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
3,00
4,50
5,00
iglidur® G
GSM-0608-015
Moldeo por inyección
EUR 0,61 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
3.256 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
6,00
8,00
1,50
iglidur® ECO-G
ECO-GSM-0608-06
Moldeo por inyección
EUR 0,64 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
A petición
Dimensiones:
d1
d2
b1
6,00
8,00
6,00
iglidur® GLW
GLWSM-0608-04
Moldeo por inyección
EUR 0,64 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
2.910 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
6,00
8,00
4,00
iglidur® G
GSM-0304-06
Moldeo por inyección
EUR 0,64 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
14.037 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
3,00
4,50
6,00
iglidur® G
GSM-0405-04
Moldeo por inyección
EUR 0,64 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
8.933 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
4,00
5,50
4,00
iglidur® G
GSM-0608-025
Moldeo por inyección
EUR 0,64 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
5.459 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
6,00
8,00
2,50
iglidur® G
GSM-0608-03
Moldeo por inyección
EUR 0,64 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
7.018 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
6,00
8,00
3,00
iglidur® G
GSM-0608-04
Moldeo por inyección
EUR 0,64 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
10.203 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
6,00
8,00
4,00
iglidur® M250
MSM-0103-02
Moldeo por inyección
EUR 0,64 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
2.288 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
1,00
3,00
2,00
iglidur® M250
MSM-0104-02
Moldeo por inyección
EUR 0,64 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
3.482 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
1,50
4,00
2,00
iglidur® M250
MSM-0205-01
Moldeo por inyección
EUR 0,64 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
1.726 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
2,00
5,00
1,25
iglidur® M250
MSM-1621-07
Moldeo por inyección
EUR 0,64 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
6.173 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
16,00
21,00
7,00
iglidur® R
RSM-0506-07
Moldeo por inyección
EUR 0,64 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
41.730 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
5,00
6,00
7,00
iglidur® R
RSM-0507-05
Moldeo por inyección
EUR 0,64 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
33.023 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
5,00
7,00
5,00
iglidur® ECO-G
ECO-GSM-0810-10
Moldeo por inyección
EUR 0,67 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
A petición
Dimensiones:
d1
d2
b1
8,00
10,00
10,00
iglidur® G1
G1SM-0405-04
Moldeo por inyección
EUR 0,67 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
13.358 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
4,00
5,50
4,00
iglidur® GLW
GLWSM-0507-05
Moldeo por inyección
EUR 0,67 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
3.656 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
5,00
7,00
5,00
iglidur® GPF
GPFSM-0304-05
Moldeo por inyección
EUR 0,67 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
A petición
Dimensiones:
d1
d2
b1
3,00
4,50
5,00
iglidur® G
GSM-0405-06
Moldeo por inyección
EUR 0,67 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
15.306 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
4,00
5,50
6,00
iglidur® G
GSM-0507-05
Moldeo por inyección
EUR 0,67 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
12.878 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
5,00
7,00
5,00
iglidur® G
GSM-0608-05
Moldeo por inyección
EUR 0,67 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
13.535 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
6,00
8,00
5,00
iglidur® M250
MSM-0205-02
Moldeo por inyección
EUR 0,67 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
7.290 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
2,00
5,00
2,00
iglidur® M250
MSM-0205-03
Moldeo por inyección
EUR 0,67 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
7.384 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
2,00
5,00
3,00
iglidur® M250
MSM-0206-03
Moldeo por inyección
EUR 0,67 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
5.937 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
2,50
6,00
3,00
iglidur® M250
MSM-0305-03
Moldeo por inyección
EUR 0,67 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
4.966 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
3,00
5,00
3,00
igus-icon-arrow-pagination-left
…
igus-icon-arrow-pagination-right

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos