- Montaje simplificado gracias a la carcasa hexagonal, bloqueo directo gracias a la tuerca inyectada
- Dirección de la rosca: a derechas/izquierdas
- Material de la carcasa: igumid® G
- Serie dimensional K según DIN ISO 12240
 :
Cabeza de rótula igubal® con rosca interior
Las cabezas de rótula igubal® son resistentes a la corrosión y pueden utilizarse sin problemas incluso en entornos difíciles. En ambientes con humedad o mojados, son resistentes a ácidos débiles y a soluciones alcalinas. También destacan por su insensibilidad a la suciedad y al polvo.
La carcasa está fabricada con igumid® G, un polímero extremadamente resistente a los impactos y reforzado con fibras largas, capaz de soportar temperaturas de -40 °C a +90 °C en uso prolongado.
En las cabezas de rótula estándar, la bola esférica está hecha de iglidur® W300, un material que se caracteriza por unos coeficientes de fricción muy reducidos sin lubricación y una tendencia mínima al efecto stick-slip o deslizamiento irregular. Esto último es especialmente importante con cargas bajas y movimientos muy lentos.
Áreas típicas de aplicación: