iglidur® W300, arandelas de plástico, mm

El corredor de fondo clásico, altamente resistente al desgaste en (virtualmente) todos los ejes

iglidur® W300, arandelas de plástico, mm
iglidur® W300, arandelas de plástico, mm drawing
1 de 2
iglidur® W300, arandelas de plástico, mm
iglidur® W300, arandelas de plástico, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: WTM-0509-006
  • Material: iglidur® W300
  • Forma: Arandelas de plástico
  • Dimensiones:
    • d1 5 mm
    • d2 9.5 mm
    • s 0.6 mm
    • h 0.3 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
El corredor de fondo clásico, altamente resistente al desgaste en (virtualmente) todos los ejes
  • Para una duración de vida especialmente larga
  • Coeficiente de fricción bajo
  • Resistencia al desgaste extremadamente alta
iglidur® W300 | El cojinete duradero clásico, muy resistente al desgaste en (casi) todos los ejes
 
  • Más de 400 tamaños disponibles desde stock
  • Vida útil especialmente larga
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Extremadamente resistente al desgaste
  • Compatible con ejes blandos
  • Resistente a la suciedad
  • Libre de lubricación y mantenimiento
El material iglidur® W300 presenta una excelente resistencia al desgaste, incluso al exponerse a condiciones ambientales adversas y ejes duros. De todos los materiales de la gama iglidur®, este es el más resistente a los efectos externos.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Máquinas expendedoras
Industria de la impresión

Industria madedera
Máquinas herramienta
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se necesita un cojinete con una vida útil especialmente larga
  • Cuando se requieren unos bajos coeficientes de fricción dinámicos y una alta resistencia al desgaste
  • En ejes de acero inoxidable 304
  • En ejes muy duros o en contacto con medios abrasivos
  • Si se requiere un cojinete resistente a la suciedad
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h