Cambiar idioma :
Las arandelas de plástico iglidur son la mejor alternativa a las arandelas metálicas tradicionales. Nuestro plástico técnico asegura una fricción menor y es extremadamente resistente al desgaste, además al ser un polímero autolubricado es libre de mantenimiento, al contrario que las arandelas de metal.
Frente a otros materiales plásticos para arandelas, recomendamos utilizar nuestras arandelas de fricción en aplicaciones industriales en las que el movimiento entre componentes genera fricción en la arandela. Es justamente en estos casos cuando las arandelas de plástico de igus garantizarán una duración mayor frente a sus alternativas.
Introduciendo datos geométricos, se pueden encontrar cojinetes adecuados o configurarlos individualmente como piezas especiales.
Nota: Sin datos geométricos completos, la búsqueda sólo tiene lugar entre piezas del catálogo. Las piezas especiales y su vida útil sólo pueden calcularse y visualizarse una vez introducidos todos los datos geométricos necesarios.
166 artículos de catálogo | 0 pieza a medida
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensiones (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting d6 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Plazo de entrega / Vida útil igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Precio / pza. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Moldeo por inyección | 4,00 8,00 - - 8,00 | 2 Días / 27.690 h | EUR 0,70 | |||
| iglidur® GLW Moldeo por inyección | 10,00 18,00 - - - | 2 Días / 17.786 h | EUR 0,73 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 4,00 9,00 - - - | 2 Días / 44.000 h | EUR 0,73 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 4,00 10,00 - - - | 2 Días / 70.535 h | EUR 0,73 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 10,00 18,00 - - - | 2 Días / 97.226 h | EUR 0,93 | |||
| iglidur® GLW Moldeo por inyección | 14,00 26,00 20,00 2,00 - | 2 Días / 27.222 h | EUR 0,99 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 5,00 9,50 - - - | 2 Días / 35.429 h | EUR 0,99 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 6,20 11,00 - - - | 2 Días / 43.925 h | EUR 0,99 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 6,00 12,00 - - - | 2 Días / 78.128 h | EUR 0,99 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 6,00 15,00 - - - | 2 Días / 136.728 h | EUR 0,99 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 6,00 15,00 - - - | 2 Días / 136.728 h | EUR 0,99 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 10,00 18,00 - - - | 2 Días / 97.226 h | EUR 0,99 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 14,00 17,50 - - - | 2 Días / 34.181 h | EUR 0,99 | |||
| iglidur® GLW Moldeo por inyección | 7,00 13,00 - - - | 2 Días / 13.612 h | EUR 1,02 | |||
| iglidur® GLW Moldeo por inyección | 8,00 18,00 - - - | 2 Días / 25.805 h | EUR 1,02 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 4,00 11,00 - - - | 2 Días / 113.950 h | EUR 1,02 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 6,00 20,00 13,00 1,50 - | 2 Días / 263.323 h | EUR 1,02 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 7,00 12,00 - - - | 2 Días / 52.958 h | EUR 1,02 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 7,00 13,00 - - - | 2 Días / 74.411 h | EUR 1,02 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 8,00 18,00 - - - | 2 Días / 141.063 h | EUR 1,02 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 9,00 18,00 13,50 1,50 - | 2 Días / 117.191 h | EUR 1,02 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 11,00 20,00 - - - | 2 Días / 110.090 h | EUR 1,02 | |||
| iglidur® GLW Moldeo por inyección | 8,00 15,00 - - - | 2 Días / 15.980 h | EUR 1,04 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 8,00 15,00 - - - | 2 Días / 87.353 h | EUR 1,04 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 11,00 15,00 - - - | 2 Días / 41.036 h | EUR 1,04 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 11,00 27,00 - - - | 2 Días / 239.904 h | EUR 1,04 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 8,00 15,00 - - - | 2 Días / 87.353 h | EUR 1,07 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 8,00 18,00 13,00 1,50 - | 2 Días / 141.063 h | EUR 1,07 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 12,00 20,00 - - - | 2 Días / 92.594 h | EUR 1,07 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 12,00 24,00 18,00 1,50 - | 2 Días / 156.253 h | EUR 1,10 | |||

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h