chainflex® cable de fibra óptica CFLG.G

CFLG.12E.9/125.TC product image
igus-icon-lupe
CFLG.12E.9/125.TC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCFLG.12E.9/125.TC video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFLG.12E.9/125.TC product image
CFLG.12E.9/125.TC technical drawing
CFLG.12E.9/125.TC video
  • Cable de fibra de vidrio para las aplicaciones más exigentes
  • Revestimiento exterior de TPE
  • Libre de halógenos
  • Sin siliconas
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistencia a aceites (conforme a DIN EN 60811-404) y bioaceites (conforme a VDMA 24568 con testaje DEA en contacto con Plantocut 8 S-MB)
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Hasta 4 años de garantía
igus-icon-lieferzeit-dotCFLG.12E.9/125.TC
12x9/125