Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.
Carreras dobles* | 1 millón | 3 millones | 5 millones |
---|---|---|---|
Temperatura, | R mín. | R mín. | R mín. |
de/a [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
5 / 15 | 10 | 11 | 12 |
15 / 60 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
60 / 70 | 10 | 11 | 12 |
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Compruébelo con la calculadora de vida útil que encontrará en esta página.
Cable de fibra de vidrio gradiente para uso de exigencias muy duras, revestimiento exterior de PUR, libre de metales, resistente al aceite, flexible en frío de hasta -40ºC, libre de PVC y halógeno, resistente a los rayos ultravioleta
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior TPE, resistente al aceites/aceites orgánicos, resistente a los rayos ultravioletas, libre de PVC y halógeno, flexible en frío, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h