chainflex® cable de potencia CF34.UL.D

Modelo descatalogado
CF34.UL.60.04.O.PE.D product image
igus-icon-lupe
CF34.UL.60.04.O.PE.D product image
igus-icon-lupe
play iconCF34.UL.60.04.O.PE.D video
igus-icon-lupe
1 de 3
CF34.UL.60.04.O.PE.D product image
CF34.UL.60.04.O.PE.D product image
CF34.UL.60.04.O.PE.D video
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a la radiación ultravioleta UV: Alto
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 6.6.4.2
igus-icon-lieferzeit-dotCF34.UL.60.04.O.PE.D
4x6,0
igus-icon-info

Este producto está descatalogado.