chainflex® servocable CF887

CF887.07.05.02.01 product image
igus-icon-lupe
1. Mezcla en PVC extruida 2. Apantallamiento de cobre trenzado 3. Cobertura optimizada y resistente a la flexión 4. Conductores de potencia con elementos de control trenzados alrededor de un núcleo de alta resistencia a la tracción 5. Conductor resistente a la flexión
igus-icon-lupe
1 de 2
CF887.07.05.02.01 product image
1. Mezcla en PVC extruida 2. Apantallamiento de cobre trenzado 3. Cobertura optimizada y resistente a la flexión 4. Conductores de potencia con elementos de control trenzados alrededor de un núcleo de alta resistencia a la tracción 5. Conductor resistente a la flexión
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Resistencia al aceite: Sin resistencia al aceite
  • Libre de siliconas
  • Retardante de llama
  • Apantallamiento
  • Clase chainflex®: 3.1.1.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF887.07.05.02.01
(4G0,75+(2x0,5)C)C