igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
- Revestimiento exterior: TPE
- Apantallamiento
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
- Libre de halógenos
- Libre de siliconas
- Libre de PVC
- Resistente a los rayos UV
- Clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF12.05.03.02
(3x(2x0,5)C)C