Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie E332.25.2 - cadena para movimientos en 1 o 2 ejes
1. Terminal KMA divisible con peine integrado
2. Diseño de travesaños divisibles patentado
3. Instalación y desmontaje posible en cualquier lugar
4. Combinación de radios flexibles diferentes y direcciones en movimiento
5. Diseño "easy" facilita el relleno conveniente desde 2 lados: solamente empujar el cable a lo largo de los radios interiores y exteriores
6. Moción en 3 ejes para cualquier tipo de maquinaria
7. Aplicaciones en robótica posible
8. Ganador del if-Design award
Recorrido: S
Paso: 14,5 mm
Eslabones/m: 69(1.000,5 mm)
Tamaño E: 10 mm
Ba: 34 mm
Longitud de la cadena: S/2 + K