Cambiar idioma :
Fiables, duraderas, silenciosas, resistentes a la abrasión y que ocupan poco espacio: estos son los requisitos que deben cumplir las cadenas portacables utilizadas en los sistemas automáticos de recogida de medicamentos de Omnicell GmbH (antes Mach4 Automatisierungstechnik GmbH). Ya sea en una farmacia, en un hospital o en una residencia de ancianos, los sistemas modulares para el almacenamiento y la recuperación rápidos se adaptan a casi todas las condiciones de espacio in situ. Los sistemas de suministro de energía readychain® completamente montados garantizan la fiabilidad operativa necesaria.
El proveedor de componentes y la mediana empresa de ingeniería mecánica colaboran estrechamente. Hace unos años, por ejemplo, se diseñó un sistema de preparación de pedidos capaz de girar 90° en las esquinas. "La solución se encontró rápidamente," el director general echa la vista atrás. "Mientras que en las máquinas estándar la cadena está en el suelo, en las máquinas curvas está de pie y garantiza un suministro fiable de energía a las distintas unidades de control y accionamiento." Además, la capacidad de entrega es correcta. "La entrega de un sistema nunca se ha retrasado debido a cuellos de botella," confirma Malajka. Este aspecto es muy importante para igus®, por lo que todos los productos, incluida la vida útil, pueden calcularse y pedirse en línea y entregarse en 24 horas.

Tech up ... Reduzca costes.
En esta revista de igus® encontrará numerosas posibilidades y ejemplos de aplicación de cómo puede reducir la tecnología y/o los costes con sistemas de cadenas portacables listos para instalar.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h