Cambiar idioma :

Perfil
"En nuestras propias pruebas, demostramos que pueden soportar incluso 248.000 ciclos con movimientos giratorios de 180° con los cojinetes de deslizamiento de igus®."
Rudi Dries, cofundador de PortaPivot
Los cojinetes de plástico de igus® demuestran su robustez en las bisagras de innovadoras puertas giratorias
Dos habitaciones grandes y luminosas, separadas por un enorme cristal. Pero, ¿cómo se pasa de una habitación a la otra? Una mirada más atenta revela la respuesta: Es una puerta. Una puerta de cristal. Basta con empujar suavemente un lado del cristal para que se abra y deje al descubierto el camino a la habitación contigua.
Sin mantenimiento durante toda la vida útil
Haga clic aquí para ver los cojinetes lisos fabricados con el material utilizado:
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h