<font size="7">Para la preparación de pedidos</font><br>Sistema de agarre flexible</font>
Pinza Schunk
  • Qué se necesitaba: Un sistema de agarre flexible compuesto por una pinza paralela y una pinza de vacío que pudiera adaptarse a diferentes geometrías de objetos.
  • Requisitos: Adecuado para espacios de instalación reducidos, rentable, absolutamente libre de lubricación, sin mantenimiento, sin corrosión, larga vida útil, montaje sencillo, robusto, aplicación fiable.
  • Productos utilizados: drylin® R eje de aluminio AWMPdryspin® trapezoidal lead screw reverse PTGSG, drylin® tuerca de husillo trapezoidal con llaves planas JSRM-172220TR10X2  y JSLM-172220TR10X2, iglidur® J3 cojinete de casquillo J3SM-1012-08, iglidur® J3 cojinete de casquillo con brida J3FM-0304-05J3FM-0608-06 y J3FM-0810-10
  • Éxito para el cliente: Para conseguir un diseño lo más compacto posible, se sustituyeron los elementos clásicos de la máquina por productos igus® como cojinetes de fricción de plástico, guías y accionamientos de husillo, que además son rentables.

RBTX: el marketplace para la robótica <em>low cost</em>

RBTX
  • Invierta en & y obtenga beneficios: Rápida amortización gracias a la automatización de bajo coste
  • Integración de hardware &: Encuentre la solución robótica adecuada para usted en un abrir y cerrar de ojos
  • Experiencia &  Seguridad Calidad de gama alta de los principales proveedores de robótica & Compatibilidad garantizada

Productos utilizados

tornillo de inversión

Tuercas
Cojinete con valona

Más imágenes de la aplicación

Pinza Schunk
Pinza Schunk
Pinza Schunk
Pinza Schunk
Pinza Schunk
Pinza Schunk
Pinza Schunk
Pinza Schunk
Pinza Schunk
Pinza Schunk

Configurar el accionamiento del husillo:

Sistema de llenado

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos