iglidur® Q290, cojinete de fricción, mm

Mayor resistencia en ejes blandos

iglidur® Q290, cojinete de fricción, mm
iglidur® Q290, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® Q290, cojinete de fricción, mm
iglidur® Q290, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: Q290SM-1416-20
  • Material: iglidur® Q290
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 14 mm
    • d2 16 mm
    • b1 20 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Para cargas moderadas y elevadas, especialmente en ejes blandos
  • Duración de vida larga especialmente en ejes blandos
  • Resistente a cargas en los extremos
  • En funcionamiento continuo de hasta +140°C
iglidur® Q290 | para cargas moderadas a pesadas, especialmente en ejes blandos
 
  • Duración de vida larga especialmente en ejes blandos
  • En funcionamiento continuo de hasta +140°C
  • Resistente a cargas en los extremos
  • Sin lubricantes ni mantenimiento
iglidur® Q290 muestra duración de vida sobresaliente en aplicaciones oscilantes robustas como se encuentran frecuentemente en alguna maquinaria agrícola, especialmente en ejes "blandos" (p.ejem. galvanizados). El desgaste en los ejes es mínimo
 
Áreas de aplicación típicas:
 
Agriculture
Maquinaria de construcción
 
Vd. puede encontrar más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
 
¿Cuándo usarlo?
  • Cuando se necesita un rodamiento de larga duración para condiciones de funcionamiento
    duras (equipo agricultor, maquinaria de construcción, etc.)
    con cargas dinámicas de moderadas a altas
    en ejes "blandos".
¿Cuándo no usarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
 
Tolerancias y sistemas de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los rodamientos deslizantes iglidur® dependen del grosor del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son imperativos. Rodamientos deslizantes con baja absorción de humedad pueden ser diseñados con un margen mínimo de tolerancia. Para grosores de pared vale la regla: cuanto más gruesos son los rodamientos, mayor tiene que ser la tolerancia.
Testing methods
 
Montaje
Rodamientos iglidur® se ajustan a presión. El diámetro interior se ajusta únicamente después del ajuste a presión en la perforación de la carcasa apropiada con una tolerancia recomendada. El tamaño sobredimensionado anterior al ajuste a presión puede ser de hasta un 2 % del diámetro interior. De esta manera se logra un ajuste a presión seguro del rodamiento. Se previenen desplazamientos de ejes axiales o radiales en la carcasa también.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos