iglidur® L500, cojinete de fricción, mm

Para velocidades rotacionales extremas

iglidur® L500, cojinete de fricción, mm
iglidur® L500, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® L500, cojinete de fricción, mm
iglidur® L500, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: L500SM-0304-03
  • Material: iglidur® L500
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Resistente a la temperatura y resistente a los medios de trabajo
  • En funcionamiento continuo de hasta +250°C
  • Hasta 5 m/s de rotación
  • Resistencia al desgaste excelente
iglidur® L500 | para velocidades rotacionales extremas
  • En funcionamiento continuo de hasta +250°C
  • Hasta 5 m/s de rotación
  • Resistencia al desgaste excelente
  • Baja absorción de humedad
  • Baja dilatación térmica
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar desde almacén
iglidur® L500 es un material de rodamiento para velocidades altas y movimientos deslizantes rápidos con cargas reducidas. Debido a la dilatación termal y absorción de humedad baja, rodamientos pueden ser manufacturados con un potencial mínimo de expansión. Las aplicaciones que presentan estas características son ventiladores, motores pequeños, sensores de rápido funcionamiento o la tecnología magnética.
 
Áreas de aplicación típicas:
 
Sector del automóvil

Máquinas herramienta
 
Vd. encontrará muchas áreas de aplicación adicionales en nuestro enlace Industry solutions
 
 
¿Cuándo usarlo?
  • Para aplicaciones de rotación a velocidades
    altas
  • Cuando se requiere la mayor duración de vida
  • Para valors PV altos con cargas reducidas
  • A temperaturas de funcionamiento de hasta +250° C
    (permanente, puntual de hasta máx. +350° C)
¿Cuándo no usarlo?
  • Cuando se requiere un rodamiento universal para temperaturas altas
  • Cuando ocurren presiones medianas a altas
  • Para aplicaciones oscilantes
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur

Tolerancias y sistemas de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los rodamientos deslizantes iglidur® dependen del grosor del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son imperativos. Rodamientos deslizantes con baja absorción de humedad pueden ser diseñados con un margen mínimo de tolerancia. Para grosores de pared vale la regla: cuanto más gruesos son los rodamientos, mayor tiene que ser la tolerancia.
Testing methods
 
Montaje
Rodamientos iglidur® se ajustan a presión. El diámetro interior se ajusta únicamente después del ajuste a presión en la perforación de la carcasa apropiada con una tolerancia recomendada. El tamaño sobredimensionado anterior al ajuste a presión puede ser de hasta un 2 % del diámetro interior. De esta manera se logra un ajuste a presión seguro del rodamiento. Desplazamientos axiales o radiales en la carcasa se previenen igualmente.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?