Cambiar idioma :
| Número de prueba: 5108 | vida útil: más de 24 millones de carreras |
|---|---|
| Tipo de cable: cable bus, Ethernet CAT6 | radio de curvatura: 55 mm (factor 6,6 x d) |

En esta prueba, debía analizarse la vida útil del CFBUS.LB.049 en una cadena portacables® con un radio de 55 mm.
El cable bus mostrado se utiliza a menudo en aplicaciones en las que se requiere una manipulación rápida. Los tiempos de ciclo cortos y la flexibilidad de los sistemas de manipulación son muy importantes en este caso. Esto significa que los cables utilizados deben ser capaces de soportar las más altas exigencias. Un ejemplo de ello es la industria alimentaria. Los robots de manipulación rápida deben combinar la máxima precisión, tiempos de ciclo cortos y poco peso.
La prueba ha demostrado que la vida útil esperada del cable de bus CFBUS.LB.049 es de más de 24 millones de carreras, lo que significa que podemos conseguir de forma fiable una elevada vida útil incluso con radios pequeños.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h