Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Un factor elevado de transmisión de hasta 100 Mbit/s exige una gran resistencia a la conformación del cable y a sus materiales. La utilización de los cables en cadenas portacables somete a los materiales a una carga adicional y produce cambios permanentes de las propiedades eléctricas. Como cable para la prueba se eligió un CF14.02.04.02.CAT5 para altas tasas de transmisión. El cable debe cumplir con los requisitos eléctricos de la norma IEC 61156-6, incluso sometiéndolo a una carga con el radio de flexión mínimo. Con el cable CF14.02.04.02.CAT5, se trenzan cuatro pares de hilos entre ellos, teniendo cada uno una sección nominal de 0,25 mm2. El cable se compone de filamentos de cobre y está cubierto de una capa aislante de PE espumado.
Impedancia de los pares individuales
Atenuación del par individua
Atenuación de regularidad de los pares individuales
Atenuación paradiafónica de los pares individuales entre ellos
Debe ensayarse si el cable mantiene los valores límites de la norma IEC tras la prueba de carga de flexión.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h