Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Para las demandas más exigentes de la industria
Disponible en 24 horas desde el almacén para una entrega just in time
Materiales duraderos para un uso sostenible
Comunicación Ethernet compatible con la cadena portacables para todo el sistema
Ideal para espacios reducidos
Inspección del 100 % (sello de aprobación de la prueba e informe) para cada entrega
Comunicación de datos preparada para el futuro
Calcule con precisión la vida útil garantizada del cable online (haga clic aquí para acceder a la herramienta)
Con esta ampliación en el ámbito de los cables de robot confeccionados, puede conectar el robot Kuka Quantec 2 directamente con el cable de motor Quantec2 X30/X30.1.
Fabricado a la longitud requerida con precisión centimétrica, por lo que no se produce ningún tipo de desperdicio
100% probado con sello de calidad e informe de pruebas
Materiales de cable duraderos + conectores de alta calidad + mecanizado = Fiabilidad garantizada y conservación del valor de los componentes