Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
El nuevo material iglidur® E se caracteriza especialmente por su larga vida útil si se combina con ejes de aluminio. Especialmente en perfiles de movilidad lineal y pivotante, iglidur® E ofrece muy buenas propiedades de desgaste.
Las máquinas y plantas enormes y muy complejas con un funcionamiento continuo y al máximo rendimiento no solo se encuentran en el procesamiento de los textiles. Cada minuto empleado en la sustitución de componentes defectuosos supone un coste enorme; cada minuto que el sistema funciona sin interrupciones vale oro. El polvo y los hilos perjudican las características de funcionamiento.
El material iglidur E presenta una alta resistencia frente a este tipo de aplicaciones. Gracias a su composición especialmente optimizada, los cojinetes de fricción hechos de iglidur tienen unos coeficientes de desgaste muy reducidos, lo que resulta en intervalos de mantenimiento más largos y, por lo tanto, tiempos de inactividad menos costosos.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h