Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Carreras largas con sistemas de suministro de energía

Carreras largas de más de 1.000 m

El guiado seguro de datos, energía e hidráulica en carreras largas es un gran reto para los operadores de plantas de tratamiento de aguas residuales, incineradoras de residuos, grúas, centrales eléctricas o minas. Las altas velocidades y los grandes pesos de llenado a menudo suponen un problema para los suministros de energía, tales como enrolladores motorizados, carriles electrificados o cortineros.
 
Sin embargo, los sistemas de cadenas portacables de igus® pueden realizar carreras de más de 1.000 m a velocidades de 10 m/s y con pesos de llenado de 50 kg/m sin ningún tipo de inconveniente. Las cadenas portacables, equipadas con tubos y cables chainflex® para aplicaciones en movimiento, pueden guiarse de forma suave y con una baja fricción utilizando carriles y bandejas para largos recorridos. Hace más de 20 años que los sistemas de cadenas portacables de igus® se utilizan con éxito en más de 30.000 carreras largas, tanto en aplicaciones de interior como de exterior.
 
El equipo de proyectos de ingeniería de igus® le ayudará con la medición, el diseño, la planificación, la instalación y la puesta en marcha en sus instalaciones. Además, igus® ofrece sensores isense y módulos icom para una monitorización inteligente de sus productos, por ejemplo, para medir la abrasión, las fuerzas de tracción/empuje y la aceleración de la cadena portacables, permitiendo así una supervisión en tiempo real.

Descargar el manual de instrucciones de montaje de "Carreras largas"


Durante el montaje de una aplicación deslizante, hay que tener en cuenta determinados aspectos.
En este manual de montaje se muestra cómo instalar correctamente un sistema de suministro de energía para carreras largas y cómo optimizar su durabilidad.
¡Descargar ahora!

Cadenas portacables para carreras largas

Serie E4.1

Cadena portacables E4.1

Para casi todo tipo de aplicaciones

  • Altura interior: 30-800 mm
  • Adecuado para aplicaciones exigentes
  • Diseño de lengüeta y ranura que ofrece gran estabilidad lateral
  • Eslabones interiores y exteriores para un montaje rápido

Serie E4/4HD

Cadena portacables E4/4HD

Grandes pesos de llenado con carreras largas

  • Altura interior: 5.680 mm
  • Alta estabilidad
  • Ideal para aplicaciones muy exigentes
  • Travesaños en cada eslabón

Serie P4.1

Cadena portacables P4.1

Fricción mínima, el doble de vida útil

  • Altura interior: 3.280 mm
  • Posibilidad de recorridos superiores a 800 m
  • Velocidades de hasta >5 m/s
  • Posibilidad de monitorización inteligente del desgaste

Serie P4

Perfil de cadena portacables con ruedas P4

Perfil de cadena portacables con ruedas

  • Altura interior: 3.280 mm
  • Posibilidad de recorridos superiores a 800 m
  • Velocidades de hasta >10 m/s
  • Pesos de llenado elevados (hasta 30 kg/m)

Cadena portacables con ruedas

portacables con ruedas P4HD

Ruedan en vez de deslizarse

  • Altura interior: 3.280 mm
  • Se requiere un 75% menos de potencia motriz
  • Velocidades de hasta 6 m/s
  • Resistencia homogénea de las ruedas

autoglide

Cadena portacables autoglide

Autoguiado sin carriles de guiado

  • Altura interior: 3.280 mm
  • Se requiere un 75% menos de potencia motriz
  • Posibilidad de velocidades de hasta 6 m/s
  • Resistencia homogénea de las ruedas

¿Dónde se utilizan los sistemas de cadenas portacables?

Carrera: 615 m

Carrera: 615 m La cadena portacables de plástico más larga del mundo, con una carrera de 615 m, es de igus® y hace diez años que está en funcionamiento sin fallos.

Velocidades: hasta 10 m/s

Velocidades: hasta 10 m/s Las cadenas portacables con ruedas de la serie P4 se utilizan en pórticos y destacan por alcanzar altas velocidades y ofrecer un funcionamiento suave y seguro.

Cargas pesadas: 100 kg/m

Cargas pesadas: 100 kg/m Un sistema de cadena portacables resiste un peso de llenado de más de 100 kg/m en una planta de tratamiento de aguas residuales.

Eficiencia: ahorro del 57% en energía

Cargas pesadas: 100 kg/m Con las cadenas portacables con ruedas de igus®, la fuerza de accionamiento necesaria se reduce un 57%. Estos suministros de energía resisten altas aceleraciones y velocidades por períodos prolongados.

Funcionamiento más silencioso

Funcionamiento más silencioso

Las cadenas portacables son especialmente silenciosas y resistentes a la abrasión con velocidades elevadas y grandes pesos de llenado.

Suciedad y polvo

Suciedad y polvo

La exposición a grandes cantidades de suciedad y polvo no afectan a los sistemas de cadenas portacables. Desde hace muchos años, estos suministran energía, datos y otros medios de forma segura a cintas transportadoras y apiladoras mineras.

Temperaturas

Temperaturas

Los sistemas de cadenas portacables de igus® para carreras largas funcionan con total fiabilidad en acerías sometidas a altas temperaturas.

Ácidos y químicos

Ácidos y químicos

Las cadenas portacables y los carriles de igus fabricados con plásticos resistente a los agentes químicos, pueden exponerse al ácido clorhídrico y llevan años funcionando perfectamente en una planta de galvanizado por inmersión en caliente.

¿No encuentra su aplicación?

Solicitud de proyecto

Contacte con nosotros rellenando un formulario muy sencillo. Nuestros expertos se pondrán en contacto con usted lo antes posible.

Hacer una consulta sobre un proyecto

Tusimice Tušimice: La cadena portacables de plástico más larga del mundo, con una carrera de 615 m, suministrada por igus® y en funcionamiento desde 2007 sin ningún tipo de avería.

Todas las ventajas de un vistazo

Las cadenas portacables de igus® proporcionan grandes ventajas en largos recorridos

  • Carreras largas de más de 1.000 m
  • Suministro de todos los medios en un mismo sistema: energía eléctrica, hidráulica, neumática, señales digitales (eléctricas o con luz) y líquidos, entre otros.
  • Sin necesidad de interfaces
  • Peso de llenado de hasta 100 kg/m
  • Vida útil superior a 10 años con cadenas portacables y cables de igus®
  • Robustas para todas aquellas aplicaciones expuestas al viento, la intemperie, la suciedad, sustancias químicas y cargas a granel
  • Cables y mangueras rápidos de montar y reacondicionar

Comparación de sistemas

Sistemas de cadenas portacables en vez de cortineros, enrolladores motorizados y carriles electrificados

Sistemas de cadenas portacables en vez de enrolladores motorizados

Sistemas de cadenas portacables en vez de enrolladores motorizados Carreras largas sin necesidad de un colector, guiado seguro de todos los medios en un mismo sistema y recorridos de hasta 1.000 metros.

Sistemas de cadenas portacables en vez de carriles electrificados

Sistemas de cadenas portacables en vez de carriles electrificados Guiado seguro de datos, energía, líquidos y aire en un mismo sistema de cadena portacables. Compatibles con espacios reducidos y movimientos rápidos sobre carriles.  

Sistemas de cadenas portacables en vez de cortineros

Sistemas de cadenas portacables en vez de cortineros Guiado de cables y tubos de forma segura en aplicaciones con viento y oscilaciones térmicas , lo que minimiza los períodos de inactividad.

De la consulta a la instalación

Proyectos de ingeniería y soluciones específicas

Proyectos de ingeniería y soluciones específicas Desde el primer esbozo hasta la fase del montaje y la puesta en marcha in situ. igus® utiliza cadenas portacables de bajo mantenimiento, cables a prueba de fallos y módulos estandarizados que se adaptan rápidamente a su aplicación existente.

Servicios de montaje y postventa

Servicios de montaje y postventa Nos encargamos de la instalación. Los costes de instalación son totalmente calculables y también puede solicitar el contrato de servicios para el sistema completo de suministro de energía de igus.

Productos adecuados para carreras largas

Cables chainflex® para carreras largas

Cable de motor CFCRANE

Cable de motor CFCRANE
  • Para las tensiones y rendimientos más altos
  • Retardante de llama
  • Resistencia a los rayos UV: alta
  • Resistencia a los aceites: resistente a los aceites (de acuerdo con DIN EN 60811-2-1) 

Cable de motor CF300.UL.D

Cable de motor CF300.UL.D
  • Para aplicaciones muy exigentes 
  • Aplicaciones deslizantes de más de 400 m
  • Aplicaciones en interior y exterior, resistente a los rayos UV
  • Resistencia a los rayos UV: alta 

Cable de fibra óptica CFLG.LB

Cable de fibra óptica CFLG.LB
  • Para aplicaciones muy exigentes con 5 x d
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Aplicaciones deslizantes (horizontal) de más de 400 m
  • Resistencia a los rayos UV

Otros sistemas para carreras largas

Sensor EC.PP para la medición de la fuerza de empuje/tracción

Sensor EC.PP para la medición de la fuerza de empuje/tracción
  • Incorpora un sistema de posicionamiento a la cadena portacables
  • Proporciona información sobre las fuerzas de empuje/tracción en diferentes puntos de la cadena
  • Los datos de posicionamiento obtenidos pueden utilizarse para otros fines

Carril guía de acero

Carril guía de acero
  • Gran variedad de tamaños para casi todas las cadenas portacables
  • Montaje muy fácil y universal
  • Carril guía muy estable y robusto para aplicaciones en entornos adversos

Sistema de monitorización de fuerzas de tracción-empuje

Sistema de monitorización de fuerzas de tracción-empuje
  • Desconexión segura o función de alarma en caso de avería del sistema
  • El equipo se para al sobrepasar la potencia
  • Programable a medida y con registro de sucesos en la memoria de datos

Sistemas de cadenas portacables confeccionados

Sistemas de cadenas portacables confeccionados
  • 95% menos tiempo de confeccionado
  • Reducen el tiempo de montaje
  • Soluciones Plug & Play p. ej., para tecnología de mercancías a granel

plane-chain
 

plane-chain
  • Diseño extremadamente compacto
  • Libre de mantenimiento y exenta de fallos
  • Protegida con una carcasa
  • Para altas velocidades

Descargue la guía de instalación de carreras largas


Durante el montaje de una aplicación deslizante, hay que tener en cuenta determinados aspectos.
En este manual de montaje se muestra cómo instalar correctamente un sistema de suministro de energía para carreras largas y cómo optimizar su durabilidad.
¡Descargar ahora!

Prueba de elevación de la cadena, fuerza del viento y carreras largas

igus® realiza pruebas específicas en su laboratorio de pruebas para un sistema de suministro de energía de gran duración

Elevación de la cadena en carreras largas

Elevación de la cadena en carreras largas La elevación de la cadena portacables de la serie 5050R se probó con una carrera de 200 m y una carga de 7,5 kg/m.
 
Resultado: La cadena portacables de la serie 5050R solo se eleva al aplicar una fuerza de empuje mayor de
8.000 N.
 
Solución de igus®: Los carriles guía con protección de ascenso guían la cadena de forma segura por el carril.

Fuerza del viento en carreras largas

Fuerza del viento en carreras largas

Pregunta: ¿Un viento de 55 mph puede afectar al funcionamiento de la cadena portacables serie 4040CR? 
 
Resultado: Con una velocidad del viento de 55 mph, solamente se ha deformado el carril guía.
 
Solución igus®: Las abrazaderas Heady duty de alta sujeción evitan la deformación elástica del carril guía debido a la fuerza del viento.

Prueba de carreras largas: La cadena portacables con ruedas se probó en recorridos de hasta 240 m a velocidades de hasta 8 m/s.

Más información


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.