Rodamientos de bolas con valona

Los rodamientos de bolas con valona de la gama xiros® se alojan en una carcasa igubal®. Ambos componentes están hechos de plásticos de alto rendimiento, por lo que el sistema es hasta un 60 % más ligero y un 40 % más económico que las soluciones metálicas. Los rodamientos de bolas con valona hechos de polímero no necesitan lubricación ni mantenimiento y garantizan un funcionamiento en seco higiénico y de baja fricción. Los cojinetes son resistentes a la corrosión, a diferentes entornos y duraderos, así como aislantes eléctricos y no magnéticos (opcional).  
Las carcasas de los cojinetes igubal® permiten un grado de flexibilidad en el montaje. La alineación exacta de la carcasa del cojinete no es necesaria, ya que los cojinetes con valona compensan automáticamente cualquier error de alineación.  
Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h