Rodamientos axiales de bolas

Comparados con los rodamientos axiales hechos de metal, los rodamientos plásticos de bolas son hasta un 40 % más económicos y un 60 % más ligeros. Sin embargo, esta no es la única ventaja. Los rodamientos plásticos de bolas, disponibles con las bolas en vidrio o acero inoxidable, permiten un funcionamiento más eficiente y duradero. Son robustos, resistentes a la corrosión, a diferentes entornos y a temperaturas comprendidas entre -40 °C y 80 °C. Además, garantizan un funcionamiento libre de mantenimiento, de baja fricción, silencioso y sin necesidad de ningún lubricante. En resumen, los rodamientos axiales de bolas xiros® están muy por delante de los rodamientos metálicos en muchos aspectos.
Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h